登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业以太网交换机
...
目标市场
运输
铁路应用 - EN 50155
铁路应用 - EN 50155
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Ha-VIS eCon 2000
17
Ha-VIS eCon 4000
8
Ha-VIS eCon 7000
3
Ha-VIS eCon 9000
1
Ha-VIS pCon 7000
2
以太网类型
Select a value
Reset filter
全千兆以太网
17
千兆以太网
4
快速以太网
8
额定电压
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
72 V DC
110 V DC
to
24 V DC
48 V DC
72 V DC
110 V DC
24 V DC
27
48 V DC
28
72 V DC
1
110 V DC
1
端口总数
Select a value
Reset filter
from
5
7
8
10
16
to
5
7
8
10
16
5
6
7
5
8
14
10
1
16
3
工作温度
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
31
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 插配状态
1
IP30 插配状态
18
IP40 插配状态
4
IP65
2
IP65 / IP67 插配状态
3
IP65 插配状态
3
IP67 插配状态
3
固定
Select a value
Reset filter
垂直挂墙安装
3
扁平挂墙安装
11
挂墙安装
5
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
16
适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
1
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
16
3
2
1
5
3
6
2
7
1
8
2
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
10
1
5
1
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
Select a value
Reset filter
5
1
8
4
8 x
2
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码)
Select a value
Reset filter
1
2
8
1
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial
®
-Ports)
Select a value
Reset filter
5
3
8
3
100/1000 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
100 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
5
1
7
1
1000 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX)
Select a value
Reset filter
1
1
2
1
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
Select a value
Reset filter
1
1
2
1
附件种类
Select a value
Reset filter
DC-DC 转换器
2
Unfortunately, no results were found for your search query
31 products
(of 31)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
以太网类型-递减
额定电压-递减
端口总数-递减
工作温度-递减
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GBT-A
型号 24 02 408 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1
型号 20 77 208 3001
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
型号 20 77 408 0000
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
型号 20 77 617 0000
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE
型号 20 77 635 0000
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GBT-A
型号 24 02 405 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3
型号 20 77 208 3003
非管理型
快速以太网
额定电压: 72, 110
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GBT-A-K15
型号 24 80 006 0006
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
型号 20 70 305 3943
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
型号 24 02 416 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
型号 24 14 408 0001
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1
型号 20 76 208 7003
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-BPoE1
型号 20 77 208 3009
非管理型
快速以太网
额定电压: 48 V DC
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
型号 24 14 405 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
型号 24 14 405 0001
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA
型号 20 70 310 3924
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 10
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 10
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GX-I-A
型号 24 14 408 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2070GBT-A
型号 24 02 407 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 7050-A1
型号 20 70 305 3923
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD
型号 24 02 405 2100
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD
型号 24 02 406 1100
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF
型号 24 02 406 1200
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF
型号 24 02 405 2200
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
型号 24 14 405 0002
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
型号 24 14 408 0002
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
DC-DC 转换器
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48
型号 20 80 300 3027
添加到心愿单
从愿望清单中删除
DC-DC 转换器
DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24
型号 20 80 300 3025
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A_K18
型号 97 00 000 1184
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
型号 97 00 000 1188
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
型号 20 77 308 1000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
以太网类型 - 递减
额定电压 - 递减
端口总数 - 递减
工作温度 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 31 products
比较
0
排序方式
Filters
0