登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
上売/底座
用于恶劣环境条件
用于恶劣环境条件
Filters
型
Select a value
Reset filter
低结构
131
高结构
165
尺寸
Select a value
Reset filter
10 A
26
10 B
196
16 A
25
16 B
227
16 HPR enlarged
20
22 HPR
8
24 B
275
24 HPR VS
19
24 HPR enlarged
31
3 A
71
34 HPR
9
34 HPR VS
3
4 B
11
48 B
32
6 B
153
L32 B
4
SP1
7
SP2
8
SP3
1
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
587
不封底安装底座
154
中间壳
3
全套
3
安装保护罩
51
延长器
12
螺钉安装底座
4
表面安装底座
219
适配器
5
面板安装底座
45
飞线底座
43
锁定类型
Select a value
Reset filter
Break-away
8
中间单锁扣
70
中间单锁扣(上壳)
33
单锁扣
254
双锁扣
189
双锁扣(上壳)
16
开关锁扣
23
螺钉锁扣
522
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP44
37
IP65
787
IP65 / IP68
8
IP65 带密封螺栓
37
IP66
352
IP66 带密封螺栓
12
IP67
86
IP67 带密封螺栓
37
IP68
656
IP69
24
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
419
IP69K
8
IP6K9K,符合 ISO 20653
185
出线孔
Select a value
Reset filter
10x M25
1
1x M10
11
1x M20
102
1x M25
155
1x M32
183
1x M40
182
1x M50
44
1x M63
7
1x M75
1
1x Pg 11
4
1x Pg 13.5
6
1x Pg 16
6
1x Pg 21
12
1x Pg 29
14
1x Pg 36
4
2x M16
3
2x M20
19
2x M25
31
2x M32
43
2x M40
39
2x M50
7
2x M63
1
2x Pg 16
2
2x Pg 21
1
2x Pg 29
3
3x M25
20
3x M32
17
3x M40
2
3x Pg 21
1
4x M16
1
4x M20
5
4x M25
18
4x M40
4
5x M16
2
5x M32
2
6x M25
1
6x M32
1
8x M20
1
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
不锈钢
32
压铸铝
762
压铸锌
59
强化型玻璃光纤
272
聚酰胺 (PA)
272
铝
1
防腐蚀
589
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
EMC版
2
Short
2
低结构
2
后面板安装
22
外部 FE
3
定距螺栓M5
7
定距螺栓M6
9
带 M6 安装孔
1
带 M6 衬套
1
带功能接地
13
带固定绳(电缆套管)
1
带塑料保护盖
45
带安装法兰
1
带密封
6
带导向针
3
带矩形垫片
2
带粘合密封件
6
带适配器
3
带金属保护盖
18
底部封闭
6
底部开口
13
弯式
39
方形安装法兰
1
无框架
5
有较长的导向针
1
有配件
1
水平出线
27
特殊类別
15
用于4个标准插芯 尺寸 - 16B
1
用于Han-Brid
®
6
用于上壳
33
用于不封底固定位置不封底固定的装配
5
用于不封底安装底座
2
用于公插芯
1
用于内部安装
17
用于固定螺丝的馈通孔
10
用于固定螺钉的标准盲孔
4
用于外部安装
19
用于母插芯
1
用于表面安装底座
33
直式
13
距离 63 mm
1
长版
9
集成电缆紧固件
137
额外侧出线(孔直径 18 mm)
1
高结构
4
版本
Select a value
Reset filter
45°边出线
18
侧出线
5
底部出线
3
没有出线口
8
边出线
387
通用进线口
1
顶/侧出线
7
顶出线
463
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® A
51
Han-Eco® B
170
Han-Eco® Modular
51
Han-INOX
®
32
Han
®
HP
2
Han
®
HP Direct M
33
Han
®
HPR
312
Han
®
HPR Compact
189
Han
®
HPR EasyCon
45
Han
®
HPR VarioShell
22
Han
®
HPR enlarged
51
Han
®
HPR slim
8
Han
®
M
158
Han® HPR PYD
2
Han® High Temp
2
夹持范围
Select a value
Reset filter
13 ... 21 mm
45
16 ... 28 mm
36
6 ... 13 mm
23
9 ... 17 mm
33
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
EPDM
3
FPM
260
NBR
293
硅酮
8
材料(附件)
Select a value
Reset filter
不锈钢
4
聚酰胺 (PA)
4
Unfortunately, no results were found for your search query
1,126 products
(of 1,126)
1/38
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
型-递减
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
表面安装底座
Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32
型号 19 40 510 1282
尺寸: 10 B
中间单锁扣
不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
型号 09 40 124 1414
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
型号 09 40 124 1424
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM25
型号 09 40 124 1441
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32
型号 09 40 124 1442
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2
型号 09 40 124 2323
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M32
型号 19 40 516 1512
尺寸: 16 B
低结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR Hood Side Entry90 M40
型号 19 40 024 0587
特殊类別
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 10HP Direct/M-HSE-M32
型号 19 39 710 0547
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6HPR Hood Top Entry PG29 Screw lock
型号 09 40 006 0413
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
型号 19 40 524 0583
尺寸: 24 B
高结构
中间单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
型号 19 40 524 0483
尺寸: 24 B
高结构
中间单锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
延长器
Han 24HPR-Compact-extender-for CL
型号 09 40 524 9980
尺寸: 24 B
高结构
中间单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 16M-asg2-RB-M32
型号 19 37 010 0291
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 24HPR-HSMA2-SL-M40-enlarged
型号 19 40 024 0954
水平出线
尺寸: 24 HPR enlarged
顶出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 48HPR mounting cover 10XM25
型号 19 40 048 9860
定距螺栓M6
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16HPR-enlarged-Hood-SL w/o thread
型号 09 40 016 0812
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
延长器
Han 10HPR-Compact-extender-for CL
型号 09 40 510 9980
尺寸: 10 B
高结构
中间单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M25
型号 19 40 516 0411
尺寸: 16 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 6M HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
型号 09 37 006 0392
后面板安装
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M32
型号 19 40 506 0582
尺寸: 6 B
高结构
中间单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M32
型号 19 40 510 0582
尺寸: 10 B
高结构
中间单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 10HPR-Compact-HA-LC-SCL-M32
型号 19 40 510 1612
尺寸: 10 B
低结构
螺钉锁扣
不锈钢
45°边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
型号 19 40 510 1682
尺寸: 10 B
低结构
中间单锁扣
45°边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
型号 19 40 516 0483
尺寸: 16 B
高结构
中间单锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
型号 19 40 516 0583
尺寸: 16 B
高结构
中间单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M40
型号 19 40 516 1683
尺寸: 16 B
低结构
中间单锁扣
45°边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR-Compact-HA-LC-for CL-M40
型号 19 40 524 1683
尺寸: 24 B
低结构
中间单锁扣
45°边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 6 HPR base panel -screw lock. PG 29
型号 09 40 006 1262
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
延长器
Han 16HPR-Compact-extender-for CL
型号 09 40 516 9980
尺寸: 16 B
高结构
中间单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
38
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
型 - 递减
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1,126 products
比较
0
排序方式
Filters
0