Pro velmi náročná prostředí
Filters
  • Select a value Reset filter
    • 低结构
      131
    • 高结构
      165
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      26
    • 10 B
      196
    • 16 A
      25
    • 16 B
      227
    • 16 HPR enlarged
      20
    • 22 HPR
      8
    • 24 B
      275
    • 24 HPR VS
      19
    • 24 HPR enlarged
      31
    • 3 A
      71
    • 34 HPR
      9
    • 34 HPR VS
      3
    • 4 B
      11
    • 48 B
      32
    • 6 B
      153
    • L32 B
      4
    • SP1
      7
    • SP2
      8
    • SP3
      1
  • 上殼/底座類型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      587
    • 不封底安装底座
      154
    • 中间壳
      3
    • 全套
      3
    • 安装保护罩
      51
    • 延长器
      12
    • 螺钉安装底座
      4
    • 表面安装底座
      219
    • 适配器
      5
    • 面板安装底座
      45
    • 飞线底座
      43
  • 鎖定類型
    Select a value Reset filter
    • Break-away
      8
    • 中间单锁扣
      70
    • 中间单锁扣(上壳)
      33
    • 单锁扣
      254
    • 双锁扣
      189
    • 双锁扣(上壳)
      16
    • 开关锁扣
      23
    • 螺钉锁扣
      522
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      37
    • IP65
      787
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 带密封螺栓
      37
    • IP66
      352
    • IP66 带密封螺栓
      12
    • IP67
      86
    • IP67 带密封螺栓
      37
    • IP68
      656
    • IP69
      24
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      419
    • IP69K
      8
    • IP6K9K,符合 ISO 20653
      185
  • 出線孔
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x M10
      11
    • 1x M20
      102
    • 1x M25
      155
    • 1x M32
      183
    • 1x M40
      182
    • 1x M50
      44
    • 1x M63
      7
    • 1x M75
      1
    • 1x Pg 11
      4
    • 1x Pg 13.5
      6
    • 1x Pg 16
      6
    • 1x Pg 21
      12
    • 1x Pg 29
      14
    • 1x Pg 36
      4
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      19
    • 2x M25
      31
    • 2x M32
      43
    • 2x M40
      39
    • 2x M50
      7
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 16
      2
    • 2x Pg 21
      1
    • 2x Pg 29
      3
    • 3x M25
      20
    • 3x M32
      17
    • 3x M40
      2
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      18
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      2
    • 5x M32
      2
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
1 126 products (of 1 126)
1/38
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0