myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
系统电缆
3
沒有可用數據
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2013
零件號: 97 00 000 2013
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 1.0m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1 m
注解
比較
零件號: 97 00 000 2013
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 1.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
系统电缆
3
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
電纜類別
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
連接器1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
M12 A編碼
公頭 直式
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
1 m
蕊數
8
蕊結構
8x 0.25 mm²
接線方式
壓接針
屏蔽
無屏蔽
針數
8
編碼
A編碼
技術參數
額定電流
2 A
額定電壓
30 V
極限溫度
-10 ... +80 °C 已移動
-25 ... +80 °C 未移動
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
電纜直徑
6.2 mm
最小彎曲半徑
10x 電纜直徑 (反复彎曲)
5x 電纜直徑 (單次彎曲)
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
12
淨重
61 kg
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (簡體中文)
PDF (義大利文)
PDF (西班牙文)
PDF (瑞典文)
PDF (日文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (法文)
PDF (韓文)
PDF (捷克文)
PDF (繁體中文)
PDF (波蘭文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德文)
PDF (土耳其文)
PDF (英文)
PDF (荷蘭文)
PDF (丹麥文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較