myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
板端連接器
PCB 連接器
板對板連接器
...
透過電纜連接
電纜連接器和電纜組件
33 15 243 1000 034
零件號: 33 15 243 1000 034
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1000mm
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 扁平
電纜長度: 1 m
注解
比較
零件號: 33 15 243 1000 034
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1000mm
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
連接器1
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
連接器2
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
標識
類別
系統佈線
系列
har
-flex
®
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
har
-flex
®
母連接器
帶有應力消除
連接器2
har
-flex
®
母連接器
帶有應力消除
不同的連接器方向
電纜類別
銅質電纜 扁平
版本
電纜長度
1 m
蕊數
26
蕊結構
26x AWG 30
技術參數
針間距(插拔端)
1.27 mm
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
灰色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
0.031 kg
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140245150
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (捷克文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (德文)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (波蘭文)
PDF (土耳其文)
PDF (瑞典文)
PDF (義大利文)
PDF (荷蘭文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較