登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Frames
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
保护罩
09 40 134 0602
型号: 09 40 134 0602
Han 34HPR Hood with 2 PE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于中间壳, + 2x PE
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 134 0602
Han 34HPR Hood with 2 PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
保护盖
附件介绍
用于中间壳
+ 2x PE
版本
尺寸
34 HPR
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
拧紧力矩
6 Nm 保护盖
15 Nm PE螺钉
6 Nm 固定螺栓
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,629 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140901896
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467