Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
Module
其它模块
09 14 002 3121
型号: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
HV 模块
双模块
用于Han E
®
压接针
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 0.5 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Modüller
系列
Han-Modular
®
模块类別
Han
®
HV modül
模块尺寸
Çift modül
模块介绍
Han E
®
krimp kontaklar için
Sürüm
接线方式
Krimp sonlandırma
公母类型
Dişi
针数
2
详细资料
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Paket içeriği
1 modül
2 kilitleme kolu
2 ısıyla daralan makaron
Teknik özellikler
İletken kesiti
0,5 ... 4 mm²
Kablo dış çapı
≤8 mm
Nominal akım
16 A
Nominal gerilim iletken-toprak
2.900 V
Nominal gerilim iletken-iletken
5.000 V
Nominal darbe gerilimi
15 kV
Kirlilik derecesi
3
UL uyarınca nominal akım
16 A
UL uyarınca nominal gerilim
5.000 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat / Teflon (PTFE)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
IEC 60352-4
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
63 g
原产国
Almanya
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140019928
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found