配套产品
配套产品
Combinables
34
Tools
2
饰品
4
型号: 09 35 225 0401
Han PP RJ45 10G metal plug set
Han PP RJ45 10G metal plug set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0401
Han PP RJ45 10G metal plug set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
Tools
2
饰品
4
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Han® PushPull (V14)
  • Название RJ45
  • Элемент Комплекты соединителей
  • Спецификация Совместимость с AIDA
  • Характеристики
    Интуитивно понятный механизм блокировки
    Полевая сборка без инструментов
    Подходит для всех вариантов РоЕ
Версия
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 8
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки включает блочный кожух и вилочную вставку
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0,1 ... 0,32 mm² Многожильный
    0,1 ... 0,32 mm² Одножильный
  • Поперечное сечение провода [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Многожильный
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Одножильный
  • Наружный диаметр провода ≤ 1,6 mm
  • Номинальный ток ‌ 1,75 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6 Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения +5 ... +50 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 4 ... 11 mm
  • Виброустойчивость
    10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось
    7,9 m/s² согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность 5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Свойства материала
  • Поверхность (контакты)
    Au поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Никелерованный
  • Материал (уплотнительное кольцо) NBR
  • Материал (уплотнение кабеля) TPE
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Номер ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-117 Вариант 14 (V14)
    IEC 60603-7 Монтажная сторона
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 10 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140054035
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较