配套產品
配套產品
饰品
3
备件
2
插芯
6
零件號: 21 03 302 1001
PCB receptacle housing front m (60 pcs)
PCB receptacle housing front m (60 pcs)

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
外殼
面板外部安裝
注解
比較
零件號: 21 03 302 1001
PCB receptacle housing front m (60 pcs)
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
饰品
3
备件
2
插芯
6
產品詳情
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M12
  • Type of accessory Housing
  • Description of the accessory for front mounting
Version
  • Gender Male
  • Locking type
    Screw locking
    PushPull
Technical characteristics
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 18 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140236394
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較