配套产品
配套产品
型号: 09 18 050 7005
RIBON CABLE COLOUR CODED
RIBON CABLE COLOUR CODED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 050 7005
RIBON CABLE COLOUR CODED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 原件 Bulk cables
  • 规格 Not assembled
  • 电缆类别 Copper cable (flat)
版本
  • 电缆长度 30.48 m
  • 芯数 50
  • 芯结构 AWG 28/7
技术参数
  • 极限温度
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • 电阻抗 ‌100 Ω
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Colour coded
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3,105 g
  • 净重 ‌ 92 g/m
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85444993
  • GTIN 5713140025271
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较