Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 18 050 7005
FLACHL. 50 X AWG 28/7 30,48M
FLACHL. 50 X AWG 28/7 30,48M

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (senza forature)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 30.48 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 18 050 7005
FLACHL. 50 X AWG 28/7 30,48M
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 30,48 m
  • Antal ledninger 50
  • Ledningsstruktur AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +105 °C uberørt
    -20 ... +105 °C flyttet
  • Impedans ‌100 Ω
  • Ledermodstand ved 20° C ≤216 Ω/km
  • Isolationsmodstand ved 20° C ≥ 20 MΩ x km
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Farvekodet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3.105 g
  • Nettovægt ‌ 92 g/m
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140025271
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta