配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
2
型号: 15 39 014 0601 234
har-flex Board IDC 14p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 14p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.35 A
插针: 14
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 014 0601 234
har-flex Board IDC 14p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Board IDC
  • Elemento Connettore transizione da PCB
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 14
  • Confezione Nastro & bobina
Dettagli tecnici
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 30
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 1,27 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 0,635 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,35 A
  • Corrente d'esercizio @ 85 °C
  • Distanza di scarica in aria ‌ 0,4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ‌ 0,4 mm
  • Resistenza di contatto > 2,11 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto < 10 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,91 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 600
  • Peso netto 0,53 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140838239
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较