配套产品
配套产品
Combinables
8
上売/底座
2
型号: 09 45 283 3500
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: C型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 283 3500
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
上売/底座
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING ix Industrial®
  • Identifikation Data
  • Element PCB-konnektor
  • Specifikation Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • yderligere kontakter + 2x GND
  • Kodning Type C
  • Pakkens indhold På en rulle
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm
    ‌ 1,5 A
    ‌ 3 A
  • Nominel strøm
    1,5 A pr. kontakt
    3 A pr. kontakt ved med 4 kontakter (1, 2, 6, 7)
  • Nominel spænding
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >500 MΩ
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Modstandsdygtighed over for afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Opbevaringstemperatur -30 ... +60 °C
  • Relativ luftfugtighed
    95 % Ikke-kondenserende (drift)
    95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Indsætningskraft ≤ 25 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 25 N
  • Koblingscyklusser ≥ 5.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Testspænding UDC
    0.5 kV (接头-接头)
    2.25 kV (插针屏蔽)
  • Fastholdelseskraft ≥80 N låsning
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Farve (indsats) 灰色
  • Materiale (afskærmning)
    不锈钢
    锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
    金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 400
  • Nettovægt 3,04 g
  • Oprindelsesland Japan
  • Europæisk toldtarifnummer 85366930
  • GTIN 5713140324862
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较