7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING ix Industrial®
09 45 181 9003 XL
型号: 09 45 181 9003 XL
ix Industrial 8B-1 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9003 XL
ix Industrial 8B-1 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
HARTING ix Industrial®
Azonosítás
Signal
Elem
电缆连接器
Specifikáció
直式
Verzió
Lezárási mód
绝缘置换连接绝缘位移终端
Árnyékolás
完全屏蔽360°屏蔽触点
Érintkezők száma
8
Kódolás
B型
Csomag tartalma
大批包装
Műszaki jellemzők
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 22/7
Vezeték külső átmérője
1.4 ... 1.6 mm
Névleges áramerősség
1.5 A
Névleges áramerősség
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
Névleges feszültség
50 V AC
60 V DC
Szigetelés ellenállása
>500 MΩ
Érintkező ellenállás
≤ 30 mΩ
Árnyékolás ellenállása
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Tárolási hőmérséklet
-30 ... +60 °C
Relatív páratartalom
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
Benyomási erő
≤ 25 N
Kihúzási erő
≤ 25 N
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 5,000
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Kábel átmérője
5.5 ... 7.2 mm
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.5 kV
Rögzítő erő
≥80 N 锁扣
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚酰胺 (PA)
Színes (betét)
黑色
灰色
Anyag (árnyékolás)
不锈钢
Ni ≥ 1 µm 接线侧(屏蔽罩)
Ni ≥ 0.2 µm 接线侧(屏蔽壳)
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
聚碳酸酯 (PC)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
灰色
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
10.155 g
Származási ország
捷克
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140223318
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found