配套产品
配套产品
型号: 09 33 016 5401
Han 16E KRAFT PAPER COVER
Han 16E KRAFT PAPER COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
热塑性塑料
尺寸: 16 B
压入式连接
注释
比较
型号: 09 33 016 5401
Han 16E KRAFT PAPER COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Snap®
  • Tillbehörstyp Skyddslock
Version
  • Storlek 16 B
  • Låsningstyp Snäpplåsning
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌0.8 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 13,1 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140051713
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较