连接器
Filters
  • 线芯外径
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.5 ... 10 mm
      4
    • 4.9 ... 8.6 mm
      1
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 无屏蔽
      17
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 4 ... 11 mm
      3
    • 6 ... 10 mm
      2
    • 6.5 ... 9.5 mm
      3
    • 9 ... 13 mm
      4
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
      4
    • 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
      4
    • 5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
      6
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      4
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      4
    • 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
      4
    • 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
      6
    • 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      4
18 products (of 18)
1/1
比较
排序方式
Filters