配套产品
配套产品
型号: 09 18 050 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 50P 100m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 50P 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 050 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 50P 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
Ausführung
  • Kabellänge 30,48 m
  • Anzahl der Adern 50
  • Adernaufbau AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -30 ... +105 °C unbewegt
    -20 ... +105 °C bewegt
  • Impedanz ‌100 Ω
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel farbkodiert
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 3.105 g
  • Nettogewicht ‌ 92 g/m
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140025271
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较