配套产品
配套产品
Combinables
8
Hoods/Housings
2
型号: 09 45 283 3500
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: C型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 283 3500
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
후드/하우징
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Tanımlama Data
  • Eleman PCB konnektörü
  • Teknik özellikler Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • diğer kontaklar + 2x GND
  • Kodlama Tip C
  • Paket içeriği Makara üzerinde
Teknik özellikler
  • Nominal akım
    ‌ 1,5 A
    ‌ 3 A
  • Nominal akım
    Kontak başına 1,5 A
    4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >500 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -30 ... +60 °C
  • Bağıl nem
    95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 25 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 25 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 5.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Test gerilimi UDC
    0,5 kV (kontak-kontak)
    2,25 kV (kontak-ekranlama)
  • Tutma kuvveti ≥80 N kilitleme
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Gri
  • Malzeme (koruma)
    Paslanmaz Çelik
    Ni ≥ 1 µm üzerinde Sn ≥ 0,2 µm Eşleşme tarafı (koruma)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Au ≥ 0,2 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Eşleşme tarafı
    Au ≥ 0,03 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik no requirements (flammable mass < 10g)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 400
  • Net ağırlık 3,04 g
  • Menşei ülkesi Japonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366930
  • GTIN 5713140324862
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较