配套產品
配套產品 新
零件號: 09 67 037 0494
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
底座外殼
蓋子可用螺絲固定
尺寸: D-Sub 4
帶長鎖扣螺釘 螺紋M2.6
頂出線
1x
材料(上殼/底座): 熱塑性塑料
鍍金屬
防護等級: IP30
注解
比較
零件號: 09 67 037 0494
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
產品詳情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cover can be screwed on
Verzió
  • Méret D-Sub 4
  • Árnyékolás Shielded
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés Cable clamp
  • Rögzítés típusa With long locking screws Thread M2.6
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +90 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
  • Kábel átmérője 3.5 ... 11 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Thermoplastic
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Metallised
  • Hossz 39.7 mm
  • Szélesség 70 mm
  • Magasság 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 24.86 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140222175
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較