登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 000 8168
型号: 09 67 000 8168
DSUB 500 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8168
DSUB 500 CRIMP CONTACT
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
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Type contact
Krimpcontact
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gestempelde contacten
Pakketinhoud
500 stuks op een haspel
Afwikkeling links
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,25 ... 0,52 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Buitendiameter draad
≤1,52 mm
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Striplengte
2,5 ... 3 mm
Prestatieniveau
2
vlgs. CECC 75301-802
steekcycli
≥ 250
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
80 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140087064
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found