配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 67 000 8168
D-SUB STI-C-BL AWG 2-24 AFS 2 5Stk
D-SUB STI-C-BL AWG 2-24 AFS 2 5Stk

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8168
D-SUB STI-C-BL AWG 2-24 AFS 2 5Stk
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Lisované kontakty
  • Obsah balení
    500 ks na cívce
    Odvíjení doleva
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Vnější průměr vodiče ≤1,52 mm
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 80 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140087064
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较