配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
41
型号: 09 33 024 2611
Han 24E STI-S 25
Han 24E STI-S 25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 48 B
插针: 48
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 024 2611
Han 24E STI-S 25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
41
产品详情
名称
  • カテゴリ Aislantes
  • 製品シリーズ Han E®
  • 仕様 Marcado continuo
バージョン
  • 結線方式 Terminación de tornillo
  • ジェンダー Macho
  • サイズ 48 B
  • 電線保護板付き
  • コンタクト数 48
  • PEコンタクト
  • コンタクトID 25 ... 48
  • 詳細 ¡Necesitará dos aislantes para un montaje completo!
技術的特性
  • 導体断面積 0,75 ... 2,5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 7,5 mm
  • 締付けトルク
    ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) 聚碳酸酯 (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镀银
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 90 g
  • 原産国 Alemania
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140051768
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较