配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
41
型号: 09 33 024 2611
Han 24E STI-S 25
Han 24E STI-S 25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 48 B
插针: 48
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 024 2611
Han 24E STI-S 25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
41
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han E®
  • Specifikace Pokračující značení pinů
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Male
  • Velikost 48 B
  • S ochranou vodiče Ano
  • Počet kontaktů 48
  • Kontakt PE Ano
  • Identifikace kontaktu 25 ... 48
  • Podrobnosti Pro kompletní montáž potřebujete dvě vložky!
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.75 ... 2.5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7.5 mm
  • Utahovací moment
    ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚碳酸酯 (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镀银
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 90 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140051768
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较