配套产品
配套产品
Zubehör
2
Frames
4
후드/하우징
5
型号: 19 40 024 9912
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9912
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Frames
4
후드/하우징
5
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kappen / behuizingen
  • Gehäusebaureihe Han® HPR EasyCon
  • Gehäuseart Montageafdekking
  • Gehäusebeschreibung
    voor oppervlakte gemonteerde behuizingen
    voor kappen
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x M40
  • Verriegelungsart Schroefvergrendeling
  • Anwendungsgebiet Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌6 Nm Montageafdekking
    ‌6 Nm Afstandsbout
    ‌6 Nm Bevestigingsschroeven
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oberfläche Gehäuse Geëpoxeerd
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (gitzwart)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS conform
  • ELV Status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffe Niet ingesloten
  • California Proposition 65 Stoffe Niet ingesloten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 234 g
  • Ursprungsland Duitsland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140175389
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467