登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
HARTING PushPull
09 35 261 0421
型号: 09 35 261 0421
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: 5 A
插针: 10
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 261 0421
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Han® PushPull (V14)
Identifikace
Signal
Prvek
Sady konektorů
Vlastnosti
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
10
Způsob zajišťování
PushPull
Obsah balení
Vč. plastového krytu a female vložky
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Vnější průměr vodiče
≤ 2,1 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,4 mm
3 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,4 mm
3 mm
Jmenovitý proud
5 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Vzdušná vzdálenost
≥ 1,1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1,1 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Skladovací teplota
+5 ... +50 °C
Připojovací síla
50 N
Odpojovací síla
50 N
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Průměr kabelu
6,5 ... 9,5 mm
Zkušební napětí U
r.m.s.
1,5 kV (kontakt – kontakt)
1,5 kV (kontakt – zemnění)
Odolnost proti vibracím
10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům
50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Barva (kryt)
Černá
Materiál (O-kroužek)
NBR
Materiál (těsnění kabelu)
TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 61076-3-119 Kontaktní plocha
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení
DNV GL
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
46,7 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140054479
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity