配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
9
型号: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 联接
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
PushPull
材料: 压铸铝
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
9
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Signal
  • 原件 连接器组
  • 规格
    符合 AIDA
    联接
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 10
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容
    上売/底座
    面板安装
    插芯
    电缆紧固件
    减小的尺寸
    O 型密封圈
    压接针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.25 ... 0.82 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.1 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀贵金属 接线端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 插拔面
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 128.2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223585
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408