Han® 3 A RJ45
  • 数据传输达 10 Gbit/s
  • 无需工具即可快速连接
  • 热塑或金属上壳/底座
  • IP65 / IP67
子类别
Filters
  • 相对湿度
    Select a value Reset filter
    • 95 % 非冷凝(操作)
      1
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 5 ... 9 mm
      12
    • 6.5 ... 9.5 mm
      4
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      33
    • 无屏蔽
      3
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      26
    • ‌ 10 Gbit/s
      14
    • ‌ 10 Mbit/s
      33
    • ‌ 100 Mbit/s
      33
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      25
    • ‌ 5 Gbit/s
      13
  • PCB 固定
    Select a value Reset filter
    • 带压入式卡钩
      1
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      2
    • 50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      1
37 products (of 37)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0