配套產品
配套產品
设备端 / 面板馈通
2
零件號: 33 28 141 4002 300
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
無鹵素, 防油, 阻燃
電纜長度: 30 m
注解
比較
零件號: 33 28 141 4002 300
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
设备端 / 面板馈通
2
產品詳情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    HARTING T1 Industrial
    Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Прямой
  • Соединитель 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Не содержит галогенов
    Маслостойкий
    Огнестойкий
Версия
  • Длина кабеля 30 m
  • Количество жил 2
  • Структура ядра 1x 2x AWG 22/7
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 2
  • другие контакты + экранирование
  • Кодирование Single Pair Ethernet (SPE)
  • Тип блокировки Стопорный винт
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz Производительность
  • Скорость передачи данных ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C стационарный
    -25 ... +80 °C перемещен
  • Циклы стыковки ≥ 1.000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Испытательное напряжение UDC
    1 kV (контакт-контакт)
    2,25 kV (контакт-заземление)
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140247178
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較