配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
3
型号: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
3
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 요소 커넥터
  • 사양
    AIDA 준수
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    직선형
  • 특징 모든 PoE 버전에 적합
버전
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 RJ45
  • 상세설명 PROFINET 시스템 설치 시에는 PROFINET 설치 지침을 준수합니다.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0.12 ... 0.32 mm² Stranded
    0.12 ... 0.32 mm² 솔리드
  • 도체 단면적 (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 솔리드
  • 전선 외부 직경 0.8 ... ‌1.6 mm
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 5 ... 8 mm
  • 진동 저항
    10~500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
    5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항 50 g / 30 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
자재 특성
  • 표면 (접점)
    Ni 금도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60603-7 체결 측면
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    IEC 61076-3-117 버전 14
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 94.5 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140224292
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较