配套产品
配套产品
Combinables
26
上売/底座
5
Frames
1
型号: 09 45 545 1120
RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22
RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
白, 黄
额定电流: ‌1.76 A
插针: 4
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 1120
RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
上売/底座
5
Frames
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Komponente Buchse
  • Beschreibung HIFF-Version
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,22 ... 0,32 mm² starr und flexibel
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Aderaußendurchmesser ‌1,7 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,76 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz
    weiß
    gelb
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 28,2 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140061163
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Han® F+B
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较