登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
34
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Datové konektory
Industrial Ethernet
09 35 225 0401
型号: 09 35 225 0401
Han PP RJ45 10G metal plug set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0401
Han PP RJ45 10G metal plug set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
34
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Han® PushPull (V14)
RJ45
Prvek
Sady konektorů
Specifikace
V souladu s požadavky AIDA
Vlastnosti
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Montáž v terénu bez použití nástrojů
Vhodné pro všechny verze PoE
Verze
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
8
Způsob zajišťování
PushPull
Obsah balení
Vč. krytu a male vložky
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,1 ... 0,32 mm² Laněný
0,1 ... 0,32 mm² Plný
Průřez vodiče (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Laněný
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Plný
Vnější průměr vodiče
≤ 1,6 mm
Jmenovitý proud
1,75 A
Jmenovité napětí
50 V
Přenosová charakteristika
Kat. 6 Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Skladovací teplota
+5 ... +50 °C
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Průměr kabelu
4 ... 11 mm
Odolnost proti vibracím
10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
7,9 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům
5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Niklováno
Materiál (O-kroužek)
NBR
Materiál (těsnění kabelu)
TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Číslo ECHA SCIP
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení
DNV GL
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
10 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140054035
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling