配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
8
零件號: 21 33 A7A 8523 008
M12 L-coded Cable Assembly 0,8m
M12 L-coded Cable Assembly 0,8m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 0.8 m
注解
比較
零件號: 21 33 A7A 8523 008
M12 L-coded Cable Assembly 0,8m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
8
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 L-kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 L-kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,8 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
  • Kódování L-kódování
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140816787
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較