myHARTING Login
Konfiguraattorit
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
11
饰品
3
no data available
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 229 0401
Osanumero: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connectors, IDC termination, Contacts: 4, Material: Zinc die-cast, Nickel plated, Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osanumero: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
11
饰品
3
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
标识
类别
连接器
系列
Han
®
PushPull (V14)
原件
连接器
规格
符合 AIDA
PROFINET
Multi Feature RJ45
直式
特点
适用于所有 PoE 版本
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
4
编码
RJ45
详细资料
安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
技术参数
导体截面积
0.12 ... 0.32 mm² 绞线
0.12 ... 0.32 mm² 实心
导体截面积 [AWG]
AWG 26/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 24/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径
0.8 ... 1.6 mm
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
5 ... 8 mm
抗震
10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60603-7 插拔面
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
IEC 61076-3-117 变体 14
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
94.5 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224292
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšekki)
PDF (Tanska)
PDF (Saksa)
PDF (Espanja)
PDF (Englanti)
PDF (Unkari)
PDF (Ranska)
PDF (Japani)
PDF (Italia)
PDF (Korea)
PDF (Puola)
PDF (Hollanti)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Romania)
PDF (Venäjä)
PDF (Turkki)
PDF (Ruotsi)
PDF (Kiina)
PDF (Perint. kiina)
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Lataa
PushPull Device Connectivity
Lataa
HARTING Ethernet Cabling
Lataa
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
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare