设备端
Filters
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 2.9 mm
      4
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      2
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 无屏蔽
      28
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
      4
    • 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
      2
    • 5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
      8
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      4
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      2
    • 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
      4
    • 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
      8
    • 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      4
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 连接器
      28
    • 配电器
      1
29 products (of 29)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0