登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Seria
HARTING PushPull
61 04 201 1086 00
型号: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 联接
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
PushPull
材料: 压铸铝
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
Han® PushPull (V14)
Identificare
Signal
Element
Connector sets
Specificație
AIDA compliant
Coupling
Caracteristici
Intuitive locking mechanism
Versiune
Metoda de terminaţie
IDC insulation displacement termination
Ecranare
Fully shielded, 360° shielding contact
Număr de contacte
10
Tip blocare
PushPull
Conţinut pachet
Hoods / Housings
Panel feed through
Insert
Cable gland
Reduced size
O-ring seal
Crimp contact
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.25 ... 0.82 mm² Stranded
0.26 ... 0.32 mm² Solid
Secțiune fir [AWG]
AWG 24 ... AWG 18
Diametru exterior fir
≤ 2.1 mm
Curent nominal
5 A
Tensiune nominală
50 V
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Cicluri de cuplare
≥ 750
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Proprietăţi material
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni Mating side
Noble metal over Ni Termination side
Material (carcasă/priză)
Aluminium die-cast
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 61076-3-119 Mating face
Omologări
DNV GL
PROFINET
Yes
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
128.2 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140223585
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found