配套產品
配套產品 新
零件號: 09 07 001 0220 3
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
配電箱
預裝主電纜, 帶綠色/黃色LED
針數: 5
端口總數: 4
注解
比較
零件號: 09 07 001 0220 3
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
產品詳情
Identificare
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Distribution boxes
  • Specificație
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Structură miez 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Numărul total de porturi 4
  • Număr de contacte 5
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 9 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -30 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 2
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 有
  • Propunerea din California 65 de substanțe 鎳
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 487 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140277052
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較