用于恶劣环境条件
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      40
    • 10 B
      251
    • 16 A
      38
    • 16 B
      275
    • 16 HPR enlarged
      19
    • 22 HPR
      6
    • 24 B
      299
    • 24 HPR VS
      18
    • 24 HPR enlarged
      25
    • 3 A
      68
    • 34 HPR
      7
    • 34 HPR VS
      1
    • 48 B
      33
    • 6 B
      180
    • L32 B
      4
    • SP1
      7
    • SP2
      8
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      570
    • 不封底安装底座
      173
    • 中间壳
      3
    • 全套
      3
    • 安装保护罩
      47
    • 延长器
      12
    • 螺钉安装底座
      4
    • 表面安装底座
      340
    • 适配器
      5
    • 面板馈通底座
      32
    • 飞线底座
      90
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Break-away
      8
    • 中间单锁扣
      70
    • 中间单锁扣(上壳)
      12
    • 单锁扣
      385
    • 双锁扣
      270
    • 双锁扣(上壳)
      26
    • 开关锁扣
      22
    • 螺钉锁扣
      475
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      37
    • IP65
      788
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 带密封螺栓
      37
    • IP66
      505
    • IP67
      82
    • IP67 带密封螺栓
      37
    • IP68
      583
    • IP69
      23
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      361
    • IP69K
      8
    • IP6K9K,符合 ISO 20653
      172
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x M10
      7
    • 1x M20
      117
    • 1x M25
      187
    • 1x M32
      221
    • 1x M40
      196
    • 1x M50
      35
    • 1x M63
      7
    • 1x M75
      1
    • 1x Pg 11
      4
    • 1x Pg 13.5
      6
    • 1x Pg 16
      6
    • 1x Pg 21
      12
    • 1x Pg 29
      14
    • 1x Pg 36
      5
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      24
    • 2x M25
      46
    • 2x M32
      62
    • 2x M40
      47
    • 2x M50
      6
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 16
      2
    • 2x Pg 21
      1
    • 2x Pg 29
      3
    • 3x M25
      18
    • 3x M32
      14
    • 3x M40
      2
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      17
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      2
    • 5x M32
      1
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 不锈钢
      32
    • 压铸铝
      691
    • 压铸锌
      56
    • 强化型玻璃光纤
      499
    • 聚酰胺 (PA)
      499
    • 1
    • 防腐蚀
      522
1,279 products (of 1,279)
1/43
比较
0
排序方式
Filters
0