Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
4
饰品
9
Part Number: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Jogos de conectores Compátível com AIDA, Acoplamento
Terminação com remoção de isolação IDC
Corrente Nominal: ‌5 A
Contatos: 10
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Metal nobre sobre Ni Lado da terminação
PushPull
Material: Alumínio fundido
Grau de proteção: IP65, IP67
Notes
Compare
Part Number: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
4
饰品
9
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Signal
  • 原件 连接器组
  • 规格
    符合 AIDA
    联接
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 10
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容
    上売/底座
    面板安装
    插芯
    电缆紧固件
    减小的尺寸
    O 型密封圈
    压接针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.25 ... 0.82 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.1 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀贵金属 接线端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 插拔面
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 128.2 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223585
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare