配套產品
配套產品
零件號: 33 50 686 9254 002
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
Han S 200 CA-c-b/r  50mm², 0,2m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
阻燃, 耐熱
電纜長度: 0.2 m
注解
比較
零件號: 33 50 686 9254 002
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® S
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    Hona Vinklad
    Svart
  • Kontaktdon 2
    Hona Vinklad
    Röd
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Flamsäker
    Värmeresistens
Version
  • Kabellängd 0,2 m
  • Antal kärnor 1
  • Ledarstruktur 50 mm²
  • Detaljer
    Koppla inte till eller från under elektrisk last.
    Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
    Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet).
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 200 A
  • Märkspänning 1.500 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +120 °C orörd
    -40 ... +90 °C flyttad
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP40 hopkopplat tillstånd
    IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldiameter 13.7 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) XLPE
  • Färg (kabel) Svart
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85446010
  • GTIN 5713140796188
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較