3R型
  • 多达30个插针
  • 3行
  • 每针 2 A
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 30 N
      18
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm ±0.2 ‌
      2
    • ≥1.6 mm
      4
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • II (400 ≤ CTI > 600)
      6
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      12
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      1
    • 2
      16
    • 符合 IEC 60603-2 标准
      17
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • 不缺针的编码方式
      18
  • PCB 固定
    Select a value Reset filter
    • 带压入式卡钩
      2
    • 带固定法兰
      15
    • 无固定法兰
      3
18 products (of 18)
1/1
比较
排序方式
Filters