配套產品
配套產品
零件號: 61 88 201 0192 01
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
供能
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
注解
比較
零件號: 61 88 201 0192 01
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identifiering
  • Element Energiförsörjning
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    Han-Compact® Kabelkåpa
    Sidoingång
    Han® Q 4/2 Hona
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Ledarstruktur 4x 2,5 mm²
  • PE-kontakt Ja
  • Applikationsområde Kraftkablar
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • ECHA SCIP nummer ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 391,5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140274198
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較