配套產品
配套產品
零件號: 33 50 B1B 2272 030
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3 m
注解
比較
零件號: 33 50 B1B 2272 030
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han E®
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Han® 16 B Stift
    Tüllengehäuse
  • Steckverbinder 2
    Han® 16 B Buchse
    Tüllengehäuse
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 18
  • Adernaufbau 18x 1,5 mm²
  • Baugröße 16 B
  • Kontaktanzahl 17
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Anschlussdaten
  • Nennspannung 500 V
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -15 ... +70 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimaler Biegeradius
    4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
  • Schleppkettenfähig Да
  • Prüfspannung Ueff 4 kV AC
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Литой алюминий
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (серый)
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7001 (серебряно-серый)
  • RoHS условно совместим
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV Status условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Не содержится
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Не содержится
  • REACH SVHC Stoffe Да
  • REACH SVHC Stoffe
    Свинец
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe Да
  • California Proposition 65 Stoffe Свинец
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 50290-2-22 Стойкость к воздействию масла
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140489103
  • eCl@ss 27060106 Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
  • UNSPSC 24.0 26121629
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較