Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 33 590 0401 010
型号: 21 33 590 0401 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 590 0401 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 1.0m
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
Kabeltyp
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Złącze 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 D-kodowany
Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
4
Kodowanie
D-kodowany
Typ blokowania
Inner PushPull
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
6,6 mm ± 0,3 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
Usieciowana wiązką elektronów kopolimerem poliolefinowym Comp 752
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息