配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 3003
2MM SHROULD 3.2MM PCB THICKNESS
2MM SHROULD 3.2MM PCB THICKNESS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
C型, 11 位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 3003
2MM SHROULD 3.2MM PCB THICKNESS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-bus® HM
  • Tipo de acessório Proteção de pino
  • Descrição do acessório
    Tipo C
    11 posições
Características técnicas
  • Espessura do PCB ‌3,2 mm ±0,4 ‌
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 40
  • Peso líquido 2,96 g
  • País de origem Finlândia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140122406
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较