登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
Accessories
2
Hoods/Housings
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han-Modular® złącze modułowe
...
Moduły
Moc 16...400 A
09 14 008 3101
型号: 09 14 008 3101
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
EE 模块
单模块
压接针
母头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3101
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
Accessories
2
Hoods/Housings
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Moduły
Seria
Han-Modular®
Typ modułu
Moduł Han
®
EE
Rozmiar modułu
Moduł pojedynczy
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Liczba kontaktów
8
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu
≤4,8 mm
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
400 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 10.000
Uwaga dotycząca cykli łączeniowych
Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Waga netto
2 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140020719
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
下载
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®