登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
矩形连接器
...
附件
适配器
09 16 000 9922
型号: 09 16 000 9922
PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
额定电流: 7.5 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 16 000 9922
PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
PCB适配器
版本
公母类型
母头
详细资料
适用于最大 1.6 mm 的 PCB
技术参数
额定电流
7.5 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
极限温度
-40 ... +125 °C
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 50467
商业数据
包装尺寸
10
净重
3.622 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140190627
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found