配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
3
型号: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Złącze
  • Specyfikacje
    Zgodny z AIDA
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    Prosty
  • Cechy Do wszystkich wersji PoE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie RJ45
  • Szczegóły Podczas instalowania systemu PROFINET przestrzegać wytycznych instalowania PROFINET.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0.12 ... 0.32 mm² 绞线
    0.12 ... 0.32 mm² 实心
  • Przekrój przewodu (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Linka
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Drut
  • Średnica zewnętrzna przewodu 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 5 ... 8 mm
  • Odporność na wibracje
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 godz./oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy 50 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (kontakty)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 压铸锌
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) 镀镍
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60603-7 插拔面
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    IEC 61076-3-117 变体 14
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 94,5 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140224292
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较