配套產品
配套產品
Successor Products
1
Combinables
16
零件號: 09 45 215 1100
IP67 Data 3A Pannel Feed Through, Data
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR.  ZINK

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
面板安裝 直式
插針: 8
尺寸: 3 A
材料: 壓鑄鋅
粉末塗層
防護等級: IP65, IP67
注解
比較
零件號: 09 45 215 1100
IP67 Data 3A Pannel Feed Through, Data
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Successor Products
1
Combinables
16
產品詳情
Identifiering
  • Kategori Konektory
  • Serie RJ45
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han A®
  • Element Průchozí konektor do panelu
  • Specification Přímé provedení
Version
  • Storlek 3 A
  • Skärmning Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Antal kontakter 8
  • Fäste Možnost zašroubování do stěny skříně
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zinkový tlakový odlitek
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Práškové lakování
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Neobsahuje
  • REACH BILAGA XIV ämnen Neobsahuje
  • REACH SVHC ämnen Neobsahuje
  • California Proposition 65 ämnen Ano
  • California Proposition 65 ämnen
    Olovo
    Nikl
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 40 g
  • Ursprungsland Rumunsko
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140059559
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較