Vlastnosti
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
12
Podrobnosti
Podle normy IEC 61984 se jedná o konektor bez krytu. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna odpovídající instalací uživatelem.
Obsah balení
Vzorek
Technické vlastnosti
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Výška stohování
3,25 mm
Jmenovitý proud
18 A
Jmenovité napětí
180 V
Jmenovité napětí
Podle IEC 60664-1
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
2
Vzdušná vzdálenost
≥1,74 mm
Délka povrchových cest
≥1,74 mm PCB
≥1,89 mm Konektor
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
≤ 25 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s.
1,39 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Úroveň citlivosti procesu (PSL)
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarita kontaktů
0,1 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Barva (vložka)
Zwart
Materiál (kontakty)
Koperlegering
Povrch (kontaktů)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV status
conform
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Niet ingesloten
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Niet ingesloten
Látky SVHC podle nařízení REACH
Niet ingesloten
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Niet ingesloten