配套产品
配套产品
Combinables
8
上売/底座
2
型号: 09 45 283 3500
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: C型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 283 3500
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Кожухи
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Data
  • 原件 PCB连接器
  • 规格 弯式
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 更多插针 + 2x GND
  • 编码 C型
  • 包装内容 在一个卷轴上
技术参数
  • 额定电流
    ‌ 1.5 A
    ‌ 3 A
  • 额定电流
    每针 1.5 A
    配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 测试电压UDC
    0.5 kV (接头-接头)
    2.25 kV (插针屏蔽)
  • 保持力 ≥80 N 锁扣
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(屏蔽)
    不锈钢
    锡 ≥ 1 µm/镍 ≥ 0.2 µm 插拔面(屏蔽)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
    金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 400
  • 净重 3.04 g
  • 原产国 日本
  • 欧洲海关关税号 85366930
  • GTIN 5713140324862
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415