配套產品
配套產品 新
零件號: 09 64 224 7212
15 way RA Male 47 BLnut4
15  way RA Male 47 BLnut4

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
波峰焊接接線方式
額定電流: ‌7.5 A
公頭
尺寸: D-Sub 2
熱塑性樹脂(PCT), 電鍍鋼
C型濾波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插針: 15
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
零件號: 09 64 224 7212
15 way RA Male 47 BLnut4
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
產品詳情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Filter
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Turned
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 2
  • Szűrő C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Érintkezők száma 15
  • NYÁK rögzítése
    With frame
    With board locks
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 7.5 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +125 °C
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 18 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140075337
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊
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
比較